Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGCNR, SUCNR / Gewindenippel

Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGCNR, SUCNR / Gewindenippel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen von MISUMI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Mit Dichtungsbeschichtung/Sechskantnippel:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGCNREN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUCNREN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGCEL25A
SGCPP20A
Teile-nummerR (PT)BL(ℓ)dSGCNRSUCNR
AusführungNr.SGCNRSUCNRSGCNRSUCNRSGCNRSUCNRStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 19 Stk.20 ~ 50 Stk.
SGCNR
SUCNR
8A1/417343412.51277    
10A3/8213636131399    
15A1/226434216.5161313    
20A3/432484718.5181816    
25A138525220202422    
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGCNR8A
SGCNR10A
SGCNR15A
SGCNR20A
SGCNR25A
SUCNR8A
SUCNR10A
SUCNR15A
SUCNR20A
SUCNR25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.42 €

2.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.78 €

2.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

4.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4-Nicht im Lieferumfang

4.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

5.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

7.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4-Nicht im Lieferumfang

8.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise
1. Nicht verfügbar für Dampfrohrleitungen.
2.Wenn die Verbindungen einmal in Gebrauch waren, ist die Funktion der Kunstharz-Beschichtung des Gewindes beeinträchtigt. Daher sollten die Verbindungen vor der Benutzung mit einem Dichtungsband umwickelt werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Sechskantnippel
Anschlussgewinde (1) R Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Ergänzungsartikel

Technischer Support