Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGCPB | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUCPB | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGCEL25A SGCPP20A |
Teile-nummer | Rc (PT) | R (PT) | L | B | SGCPB | SUCPB | |||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | ||||||
SGCPB SUCPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 17 | 17 | ||||
13 | 1/8 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
23 | 1/4 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 24 | 32 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 24 | 32 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGCPB12 |
SGCPB13 |
SGCPB23 |
SGCPB24 |
SGCPB34 |
SGCPB36 |
SGCPB46 |
SUCPB12 |
SUCPB13 |
SUCPB23 |
SUCPB24 |
SUCPB34 |
SUCPB36 |
SUCPB46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Buchse |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Anschlussgewinde (2) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften