Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPRP, SUTRP / Geradverbinder

Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPRP, SUTRP / Geradverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPRP, SUTRP / Geradverbinder
  • Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPRP, SUTRP / Geradverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rp.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Buchse/parallel mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPRPRohre aus unlegiertem StahlZinkgalvanisierung
SUTRPEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Teile-nummerRp (PS)SGPRPSUTRPSGPRPSUTRP
AusführungNr.(D)(L)(D)(L)StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPRP
SUTRP
6A1/8151913.820    
8A1/419271725    
10A3/823282126    
15A1/228372533    
20A3/434.5393136    
25A141.5463843    
32A1 1/451514748    
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPRP6A
SGPRP8A
SGPRP10A
SGPRP15A
SGPRP20A
SGPRP25A
SGPRP32A
SUTRP6A
SUTRP8A
SUTRP10A
SUTRP15A
SUTRP20A
SUTRP25A
SUTRP32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Oberflächenbehandlung

1.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl1/8Zinkgalvanisierung

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl1/4Zinkgalvanisierung

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl3/8Zinkgalvanisierung

2.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl1/2Zinkgalvanisierung

2.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl3/4Zinkgalvanisierung

4.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl1Zinkgalvanisierung

5.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4Zinkgalvanisierung

2.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/8Nicht im Lieferumfang

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/4Nicht im Lieferumfang

3.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8Nicht im Lieferumfang

2.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2Nicht im Lieferumfang

3.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4Nicht im Lieferumfang

4.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1Nicht im Lieferumfang

6.43 €

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird, wobei sich Druck und Durchflussrate periodisch verändern (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (L2), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Sockel mit parallelen Gewinden (PS)
Anschlussgewinde (1) Rp(Ps) Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Ergänzungsartikel

Technischer Support