Konfigurierbar in [Länge] 50 - 75 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen von MISUMI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rp. Die Rohr-Fittings sind zwischen 50 und 75 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SUTPSR | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Teile-nummer | Auswahl (L) | Rp (PS) | (D) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||||
L=50 | L=75 | L=50 | L=75 | |||||
SUTPSR | 6A | 50 75 | 1/8 | 15 | ||||
8A | 1/4 | 19 | ||||||
10A | 3/8 | 23 | ||||||
15A | 1/2 | 26.5 | ||||||
20A | 3/4 | 33 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SUTPSR6A-50 |
SUTPSR6A-75 |
SUTPSR10A-50 |
SUTPSR10A-75 |
SUTPSR15A-50 |
SUTPSR15A-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubennennwert T1 | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 50 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 75 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 50 | |
24.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 75 | |
26.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 50 | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 75 |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Doppelt langer Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | Rp(Ps) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften