Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPELH | EN 1.1158 Äquivalent |
SUTELH | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | R Rc (PT) |
SGPELH | SUTELH | SGPELH | SUTELH | |||||||||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50Stk. | |||||||||||||
SGPELH SUTELH |
8A | 1/4 | 24 | 30 | 41 | 21 | 27 | 25 | 32.5 | 45 | 22 | 32 | ||||
10A | 3/8 | 24 | 35 | 41 | 25 | 28 | 33 | 39.5 | 55 | 25 | 38 | |||||
15A | 1/2 | 32 | 41 | 51 | 29 | 35 | 38 | 44.5 | 61 | 28 | 41 | |||||
20A | 3/4 | 36 | 47 | 59 | 33 | 40 | 46 | 55.5 | 72 | 35 | 48 | |||||
25A | 1 | 46 | 57 | 74 | 38 | 48 | 56 | 70.5 | 86 | 44 | 57 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPELH8A |
SGPELH10A |
SGPELH15A |
SGPELH20A |
SGPELH25A |
SUTELH8A |
SUTELH10A |
SUTELH15A |
SUTELH20A |
SUTELH25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Zulässige Flüssigkeit | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
9.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
14.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | ~800 | |
30.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | ~800 | |
41.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | - | ~800 | |
58.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | - | ~800 | |
75.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | 1 | - | ~800 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Kniestück mit Innengewinde, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Anschlussgewinde (2) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Zulässige Flüssigkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften