Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings für unlackierte Stahlrohre von MISUMI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SJSMT | EN CW617N Äquivalent |
Teile-nummer |
SJSMT6A |
Teile-nummer | R (PT) | L | L1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | |||
SJSMT | 6A | 1/8 | 34 | 17 | ||
8A | 1/4 | 44 | 22 | |||
10A | 3/8 | 50 | 25 | |||
15A | 1/2 | 58 | 29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SJSMT6A |
SJSMT8A |
SJSMT10A |
SJSMT15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubennennwert T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
8.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
11.04 € 4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8 | |
16.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 6.9MPa |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Gewinde, T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften