Rohrverschraubung / APBLA, APBLM, APBLS, APBTA, APBTM, APBTS / T-Verbinder

Rohrverschraubung / APBLA, APBLM, APBLS, APBTA, APBTM, APBTS / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] G, PT, G, M oder PT, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



MISUMI stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: G, PT, G, M oder PT.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Adapter-Rohrfittings -L-Form/T-Form:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
L-FormT-Form
APBLMAPBTMEN 1.0038 ÄquivalentChemisch vernickelt20.6MPa
APBLSAPBTSEN 1.4301 Äquivalent-
APBLAAPBTAAluminiumlegierung Serie 5000-1MPa

Spezifikationen

Teile-nummer-Gewinde-Gewinde-Gewinde
APBLM
APBTA
-
-
T1
T1
-
-
T2
M5

-

M5
 ■ L-Form
Teile-nummerGewindeNr.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
GewindeNr.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
LABEFStückpreis
AusführungAPBLMAPBLSAPBLA
APBLM
(EN 1.0038 Äquivalent)

A
PBLS
(EN 1.4301 Äquivalent)

A
PBLA
(Aluminiumlegierung Serie 5000)
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8-M5-2525 (30)25 (30)12.512.5 (15)   
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82525 (30)25 (30)12.512.5 (15)   
21/43030301515   
21/4-M5-3030301515   
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/83030301515   
21/43535 (40)35 (40)17.517.5 (20)   
33/84040402020   
33/821/44040402020   
33/84040402020   
41/25050502525   
41/233/85050502525   
41/25050502525   
Maße in ( ) sind verfügbar für EN 1.4301 Äquivalent
 ■ T-Form
Teile-nummerGewindeNr.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
GewindeNr.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
GewindeNr.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
LABEFStückpreis
AusführungAPBTMAPBTSAPBTA
APBTM
(EN 1.0038 Äquivalent)

APBTS
(EN 1.4301 Äquivalent)

APBTA
(EN AW-5052 Äquivalent)
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8-M5--M5-2525 (30)25 (30)12.512.5 (15)   
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82525 (30)25 (30)12.512.5 (15)   
21/411/83030301515   
21/43030301515
21/4-M5--M5-3030301515   
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/83030301515   
21/411/83030301515   
21/43535 (40)35 (40)17.517.5 (20)
33/821/44040402020   
33/84040402020
33/821/411/84040402020   
21/44040402020
33/821/44040402020   
33/84040402020
41/233/85050502525   
41/25050502525
41/233/821/45050502525   
33/85050502525
41/233/85050502525   
41/25050502525
Maße in ( ) sind verfügbar für EN 1.4301 Äquivalent

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APBLA-G1-G1
APBLA-G1-G2
APBLA-G1-M5
APBLA-G1-N1
APBLA-G1-N2
APBLA-G1-T1
APBLA-G1-T2
APBLA-G2-G1
APBLA-G2-G2
APBLA-G2-G3
APBLA-G2-M5
APBLA-G2-N1
APBLA-G2-N2
APBLA-G2-N3
APBLA-G2-T1
APBLA-G2-T2
APBLA-G2-T3
APBLA-G3-G2
APBLA-G3-G3
APBLA-G3-G4
APBLA-G3-N2
APBLA-G3-N3
APBLA-G3-N4
APBLA-G3-T2
APBLA-G3-T3
APBLA-G3-T4
APBLA-G4-G3
APBLA-G4-G4
APBLA-G4-N3
APBLA-G4-N4
APBLA-G4-T3
APBLA-G4-T4
APBLA-N1-G1
APBLA-N1-G2
APBLA-N1-M5
APBLA-N1-N1
APBLA-N1-N2
APBLA-N1-T1
APBLA-N1-T2
APBLA-N2-G1
APBLA-N2-G2
APBLA-N2-G3
APBLA-N2-M5
APBLA-N2-N1
APBLA-N2-N2
APBLA-N2-N3
APBLA-N2-T1
APBLA-N2-T2
APBLA-N2-T3
APBLA-N3-G2
APBLA-N3-G3
APBLA-N3-G4
APBLA-N3-N2
APBLA-N3-N3
APBLA-N3-N4
APBLA-N3-T2
APBLA-N3-T3
APBLA-N3-T4
APBLA-N4-G3
APBLA-N4-G4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Werkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Anschlussgewinde (1) Anschlussgewinde (2) Max. Betriebsdruck
(MPa)
Oberflächenbehandlung Schraubennennwert (3) Gewinde-Nenn-Ø (3) [G] PF 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) Gewinde-Nenn-Ø (3) [N] NPT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) Gewinde-Nenn-Ø (3) [T] PT 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

16.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/8-G (PF-Gewinde)M1Nicht im Lieferumfang----

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

18.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/4-G (PF-Gewinde)M1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/23/8G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

39.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/21/2G (PF-Gewinde)G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/23/8G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

39.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/21/2G (PF-Gewinde)-1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/23/8G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

39.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/21/2G (PF-Gewinde)T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

16.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/8--M1Nicht im Lieferumfang----

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8--1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4--1Nicht im Lieferumfang----

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/8-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/81/4-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

18.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/4--M1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8--1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4--1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8--1Nicht im Lieferumfang----

19.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/8-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

21.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/41/4-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/43/8-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4--1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8--1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2--1Nicht im Lieferumfang----

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/4-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

28.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/83/8-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50003/81/2-T (PT-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

37.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reduzierstück[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/23/8-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

39.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50001/21/2-G (PF-Gewinde)1Nicht im Lieferumfang----

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Gewindeadapter Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support