Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
WEJELS | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
WEJES25A |
Teile-nummer | (D) | L | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||
WEJELS | 15A | 21.7 | 38.1 | 2.1 | ||
20A | 27.2 | 38.1 | 2.1 | |||
25A | 34 | 38.1 | 2.8 | |||
32A | 42.7 | 47.6 | 2.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WEJELS15A |
WEJELS20A |
WEJELS25A |
WEJELS32A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € 5.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B(15A) | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B(20A) | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | |
8.82 € 6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Anschlussform | Kniestücke | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Verbindungsausführung | Equal Dia. Pipe Threads |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften