Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
KTGSL | Unlegierter Stahl | Galvanisch verzinkt |
Teile-nummer |
KTGS8-1 KTGR6 |
Teile-nummer | A | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||
KTGSL | 6 | 6 | 14 | ||
8 | 8 | 14 | |||
10 | 10 | 15 | |||
12 | 12 | 15 |
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung für hydraulische Rohrleitungen. -Im Falle von Rohrleitungsarbeiten, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, usw., ermöglicht diese Verschraubung Rohrleitungsverbindungen einfach durch Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.