Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOTRSL19 | - | 45.9 |
Teile-nummer | Schlauchlänge | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruck (MPa) | Min. Biegeradius (mm) | Gewicht kg/m | Feste Länge | konfigurierbare Länge | ||
Ausführung | Schlauch-Nenninnen-Ø | vorgefertigt (m) | Konfigurierbar (in 0.1mm-Schritten) | Stückpreis | Stückpreis | ||||||
1~2 Spule(n) | Schlauchpreis/m | ||||||||||
HOTRS (Feste Länge) HOTRSL (Länge konfigurierbar) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15 | -5~60 | 0~1.0 | 45 | 0.15 | ||
100 | |||||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | 0~0.8 | 60 | 0.19 | |||||
100 | |||||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 90 | 0.27 | ||||||
100 | |||||||||||
19 | 50 | 19 | 26 | 0~0.6 | 130 | 0.32 | |||||
25 | 50 | 25 | 33 | 150 | 0.50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø innen | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 50 | ||
253.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 100 | ||
166.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 50 | ||
302.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 100 | ||
246.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 50 | ||
469.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 100 | ||
279.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.6 | 50 | ||
415.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~0.6 | 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Luft | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Eigenschaften | Ölbeständige Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | PVC | Metallbefestigungen | Schlauch, einzeln | Farbe | Grün Lichtdurchlässig |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø innen
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften