Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
HOSJJS | EN 1.4301 Äquiv. |
Teile-nummer |
HOSN61 HOSJJS12 |
Teile-nummer | Passender Nenninnen-Ø Schlauch | D | d | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~9 Stk. | 10~30 | ||||
HOSJJS (EN 1.4301 Äquiv.) | 6 | 6 | 7.0 | 4.0 | 55 | ||
9 | 9 | 10.5 | 8.0 | 70 | |||
12 | 12 | 14.0 | 10.0 | 75 | |||
19 | 19 | 20.5 | 16.0 | 90 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSJJS6 |
HOSJJS9 |
HOSJJS12 |
HOSJJS19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Schlauchverbindungsteil Außen-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 10.5 | |
21.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | |
43.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 20.5 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 3.45Mpa |
Ausführung | Schlauchfittings | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Widerhaken | Verbindungsausführung | Verbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften