• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralschläuche / Spiralleitung

Spiralschläuche / Spiralleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein gewickelter Schlauch mit hoher Flexibilität. [Werkstoff] Urethan "Fluid used" Air
Spiralschläuche/Spiralleitung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge
HOSPH8-3000
Teile-nummerLänge Verlängerungsschlauch (mm)Innen-Ø (mm)Außen-Ø (mm)AB1B2Min. Biegeradius (mm)O.D. GenauigkeitGewicht (g)HOSPH
AusführungSchlauch-Nenninnen-ØStückpreisMengen-Rabatt
1 Stk.2~5
HOSPH88005818010050014±0.1200
180058400100500300
300058630100500405
370058800100500490
108006.51018510050016285
18006.510400100500425
37006.510800100500690

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSPH8-1800
HOSPH8-3000
HOSPH8-3700
HOSPH8-800
HOSPH10-1800
HOSPH10-3700
HOSPH10-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsbereichslänge
(mm)

36.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085141800

44.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085143000

50.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085143700

26.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108514800

43.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5161800

62.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5163700

29.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.516800

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Hervorragende Flexibilität.
• Exzellente mechanische Festigkeit, hoch abriebfest.
Spezifikationen
Passende FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-40~80°C
Max. Betriebsdruck1.1MPa

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebsumgebung Abriebfestigkeit Schlauchfarbe Orange Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -40::80 Max. Betriebsdruck (Luft)(MPa) 1.1

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support