Durchflussregelventil / In Durchflussrichtung montiert / Hydraulik-Öl

Durchflussregelventil / In Durchflussrichtung montiert / Hydraulik-Öl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Stufennadel ermöglicht eine Feineinstellung bei niedrigen Durchflussraten durch die ersten 3 Umdrehungen des Drehknopfes. -Die Einstellung der Durchflussmenge kann in kurzer Zeit erfolgen, indem die Farbgebung als Leitfaden verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Durchflussregelventil/In Durchflussrichtung montiert/Hydraulik-Öl:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffPassende FlüssigkeitBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck
BKFSGrundkorpus: StahlHerkömmliches Mineral-
betriebsöl
-10~60°C34.5MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
GBUCL10A
Teile-nummerRc (PT)Max. DurchflussBCDEFGHGewicht (g)BKFS
StückpreisMengenrabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
BKFS8A1/419 ℓ /Min.45.54167422110.521220  
10A3/830 ℓ /Min.56.549.57044.52512.525365  
15A1/257 ℓ /Min.706187.557321630690  
 ■ Merkmale:
•Feineinstellung bei niedriger Durchflussrate durch 3 Anfangsumdrehungen des Knopfes mit Ventilnadel.
•Aufbauzeit für Durchfluss kann mithilfe der farbigen Markierungen gesenkt werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BKFS8A
BKFS10A
BKFS15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. Anschluss-Ø Max. Durchfluss
(ℓ/min)

73.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8ARc1/419

80.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ARc3/830

135.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15ARc1/257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Mpa) 34.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support