Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
BBPJ628 |
Teile-nummer | T R (PT) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | ||
BBPP | 11F | 1/8 | 43 | ||
22F | 1/4 | ||||
33F | 3/8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BBPP11F |
BBPP22F |
BBPP33F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 11F | |
10.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 22F | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 33F |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Normaler Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Steuerseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Griffform | Griffhebel, Ausführung |
Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 | Länge(mm) | 43 |
Höhe(mm) | 28.5 | Handgriff-Ø(Ø) | 40 | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften