Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
BBPJ628 |
Teile-nummer | F1 G (PF) | F2 G (PF) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | |||
BBPK | 22F | 1/4 | 1/4 | 50 | ||
33F | 3/8 | 3/8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Normaler Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | G (PF) | Steuerseite, Verbindungsausführung | G (PF) |
Griffform | Griffhebel, Ausführung | Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Länge(mm) | 50 | Höhe(mm) | 28.5 | Handgriff-Ø(Ø) | 40 |
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften