Kompakte Kugelventile / Messing / gerändelt / PT-Gewinde / Kupplungsbuchse

Kompakte Kugelventile / Messing / gerändelt / PT-Gewinde / Kupplungsbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Kugelventile/Messing/gerändelt/PT-Gewinde/Kupplungsbuchse:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing    Oberflächenbehandlung: Chrombeschichtung

Spezifikationen

Teile-nummer
BBKB11F
Teile-nummerT
R (PT)
LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
BBKB11F1/853
22F1/4
33F3/8
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBKB11F
BBKB22F
BBKB33F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nr.

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/811F

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/422F

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/833F

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchstutzen
Griffform Rändelgriff Kugelpfanne, Material Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Länge(mm) 53 Höhe(mm) 31 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support