Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Standards | ||
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | Mehrfach | ||
SNPW | SNPWL | SNPWM | EN 1.4301 Äquivalent | (Nr.1S~3S) JIS G3447 |
Teile-nummer | - | L | ||
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Teile-nummer | - | Anzahl Stromkreise | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
■ Allgemeine Spezifikation (ohne innere Schweißwulste) | |
Oberflächenbehandlung | |
innen | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
Oberfläche außen | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Teile-nummer | L | D | d | L1 | t | E | SNPW | Stückpreis/mm SNPWL | |||
Ausführung | Nr. | Vorgefertigt | konfigurierbar 1mm-Schritte | Stückpreis | Stückpreis | L Rohrpreis /100mm | |||||
SNPW SNPWL | 1S | 68 | 70~1000 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | |||
1.5S | 98 | 100~1000 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||
2S | 122 | 130~1000 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||
2.5S | 168 | 170~1000 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||
3S | 178 | 180~1000 | 76.3 | 72.3 | 42.5 | 89 |
Teile-nummer | Anzahl Stromkreise | P 1mm-Schritte | D | d | L1 | t | E | Stückpreis/mm SNPWM | ||||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | L Rohrpreis /100mm | |||||||||
Bei Anzahl von 2 Kreisen | Bei Anzahl von 3 Kreisen | Bei Anzahl von 4 Kreisen | ||||||||||
SNPWM | 1S | 2 3 4 | 68~300 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | ||||
1.5S | 98~300 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||||
2S | 122~300 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||||
2.5S | 168~300 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||||
3S | 178~300 | 76.3 | 72.3 | 40.5 | 89 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D (Ø) | Nenn-Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø (Ø) | Länge L (mm) | Ausführung Maß L | Anzahl der Stromkreise für Schweißen von kurzen Hülsen | Maß P (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | 68 | Fixed Type | - | - | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 98 | Fixed Type | - | - | - | |
56.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 122 | Fixed Type | - | - | - | |
75.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 | Fixed Type | - | - | - | |
89.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 | Fixed Type | - | - | - | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | 70 ~ 1000 | Configurable Type | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 100 ~ 1000 | Configurable Type | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 130 ~ 1000 | Configurable Type | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 170 ~ 1000 | Configurable Type | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 180 ~ 1000 | Configurable Type | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 2 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 3 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 4 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 2 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 3 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 4 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 2 | - | 122 ~ 300 | ||
156.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 3 | 300 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 4 | - | 122 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 4 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 4 | - | - |
Loading...
Ausführung | Gerade, ohne Verbinder | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D(Ø)
Nenn-Außen-Ø D(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung Maß L
Anzahl der Stromkreise für Schweißen von kurzen Hülsen
Maß P(mm)
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften