Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 45° Kniestücke / beiseitig TC-Stutzen

Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 45° Kniestücke / beiseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geschweißte Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr m Dichtflansch/45Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffStandards
SNLFHEN 1.4301ÄquivalentRohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447
Verbinder: IDF

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNLFP2S
SNLFF1S
-
-
200
350
Teile-nummerL
1mm-Schritte
DdAH2H3Stückpreis
Min.L
~
200
L 201
~
300
L 301
~
400
L 401
~
500
AusführungNr.
SNLFH1S90~50025.42350.515.843.9
1.5S100~50038.135.750.523.749.5
2S100~50050.847.86431.659.8
2.5S110~50063.559.577.54271.9
3S120~50076.372.39152.684.2

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNLFH1S-[90-500/1]
SNLFH1.5S-[100-500/1]
SNLFH2S-[100-500/1]
SNLFH2.5S-[110-500/1]
SNLFH3S-[120-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D
(Ø)
Nenn-Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2390 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.7100 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.8100 ~ 500
1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.5110 ~ 500
1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S72.3120 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade, beidseitig mit Verbinder Befestigung, Ausführung L Dichtkonus Mit Verbinder R 45° Elbow
Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support