Drosselventile für die Sanitärtechnik / Kugelventil medium / beidseitig TC-Stutzen

Drosselventile für die Sanitärtechnik / Kugelventil medium / beidseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Standard-Sanitärkugelhahn. -Das Dichtungsmaterial ist Fluorpolymer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für den Lebensmittelbereich/Standard:Verwandte bildanzeige
Kugelventile für den Lebensmittelbereich/Standard:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
BFBS1S
SNBSS10A
Teile-nummerdDCLHWSABh1h2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 12~5
SNBS1S2350.543.511490150115042R3R4.5
1.5S35.750.543.5140110180147050Ø7Ø9
2S47.86456.5156115180147050Ø7Ø9
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.
■Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitWasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur120°C
Max. Betriebsdruck0.98MPa

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNBS1S
SNBS1.5S
SNBS2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(Ø)
Nenn-Anz. (Innen-Ø d)
(φ)

118.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10231S (23)

182.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035.71.5S (35.7)

277.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1047.82S (47.8)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelventil, Standardausführung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff Fluorkunststoff Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98 Kugelventil, Ausführung Standardausführung
Maximale Betriebstemperatur(℃) ::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support