Vakuumrohre / Beidseitig geschweißt / Beidseitig mit NW-Flansch

Vakuumrohre / Beidseitig geschweißt / Beidseitig mit NW-Flansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuumrohre/Beidseitig geschweißt/Beidseitig mit NW-Flansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
FRNRFEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
FRNRF25-300
Teile-nummerL
10mm-Schritte
ACDStückpreis 1~4 Stk.
AusführungNr.StückpreisRohrpreis je Länge
/100mm
FRNRF10110~1000301013.8
163017.521.7
25402327.2
405537.142.7
Wählen Sie für die Ausführung mit 100mm für Maß L FRNWN auf S.1375 aus .
<Preisberechnungsbeispiel>: Preis = Stückpreis + Rohrpreis je Länge
Bei dem Rohrpreis wird pro 100mm Länge L ein Aufpreis berechnet. 110~200: aufrunden auf 200.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNRF10-[110-1000/10]
FRNRF16-[110-1000/10]
FRNRF25-[110-1000/10]
FRNRF40-[110-1000/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø Innendurchmesser L
(mm)
1 9 Arbeitstage 101013.810110 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 101621.717.5110 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 102527.223110 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 104042.737.1110 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Befestigung, Ausführung NW-Flansch beidseitig Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support