Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
FRNRFR | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
Teile-nummer | A | C | D | D1 | (T) | Teilkreis-Ø | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | ||||||
FRNRFR | 10 | 30 | 10 | 13.8 | 70 | 8 | 50 | |
16 | 30 | 17.5 | 21.7 | 70 | 8 | 50 | ||
25 | 40 | 23 | 27.2 | 80 | 8 | 60 | ||
40 | 55 | 37.1 | 42.7 | 105 | 10 | 85 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNRFR10 |
FRNRFR16 |
FRNRFR25 |
FRNRFR40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 13.8 | 10 | ||
138.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
176.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 27.2 | 23 | ||
239.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 |
Loading...
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Adapter | NW-Flansch x JIS-VF-Flansch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften