Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Anzahl der Bohrungen | - | Länge |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Teilenummer | - | Länge | - | Farbe |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Teilenummer | Standardlänge (m) | Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Außendurchmessergenauigkeit (mm) | Masse (kg/m) | Standard | konfigurierbare Länge | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis/m | Mengenrabatt/m | ||||||||
Ausführung | Außen-Ø (mm) | PUVFN | PUVFLN | 1~4 Stk. | 5~10 | 1~4 Stk. | 5~10 | ||||
PUVFN (Standardlänge) PUVFLN (Länge konfigurierbar) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2.5 | 12 | ±0.1 | 0.009 | ||||
20 | |||||||||||
6 | 10 | 4 | 18 | 0.018 | |||||||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PUVFLN4-[0.5-9.5/0.5] |
PUVFLN4-[10.5-19.5/0.5] |
PUVFLN6-[0.5-9.5/0.5] |
PUVFLN6-[10.5-19.5/0.5] |
PUVFN4-10 |
PUVFN4-20 |
PUVFN6-10 |
PUVFN6-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 12 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 12 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 18 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 18 | 10.5 ~ 19.5 | ||
24.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 12 | 10 | |
29.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 12 | 20 | |
38.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | 18 | 10 | |
49.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | 18 | 20 |
Loading...
Anwendung | Vakuum- / Luft | Werkstoff | Polyurethankautschuk | Spezifikationen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Soft Polyurethane | Ausführung | Straight |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Minimaler Biegeradius(mm)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften