Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | C | Schlüsselflächen H | Gewindegröße R | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||||
MSELG | 4 | 1 | 17.1 | 30.3 | 9 | 10 | R1 / 8 | 4.4 | 14.7 | ||
6 | 1 | 18.0 | 31.4 | 11.2 | 10 | R1 / 8 | 8.5 | 15.5 | |||
2 | 18.0 | 34.4 | 11.2 | 14 | R1 / 4 | 31.8 | |||||
8 | 1 | 23.6 | 35.3 | 13.6 | 10 | R1 / 8 | 15.0 | 18.6 | |||
2 | 23.6 | 37.8 | 13.6 | 14 | R1 / 4 | 35.8 | |||||
3 | 23.6 | 38.8 | 13.6 | 17 | R3 / 8 | 50 | |||||
10 | 2 | 25 | 47.8 | 16.3 | 17 | R1 / 4 | 31.5 | 59.4 | |||
3 | 25 | 47.3 | 16.3 | 17 | R3 / 8 | 58.2 | |||||
4 | 25 | 50.3 | 16.3 | 21 | R1 / 2 | 94.4 | |||||
12 | 2 | 32.2 | 49.7 | 19.7 | 17 | R1 / 4 | 41.7 | 65 | |||
3 | 32.2 | 49.2 | 19.7 | 17 | R3 / 8 | 42.6 | 63.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSELG4-1 |
MSELG6-1 |
MSELG6-2 |
MSELG8-1 |
MSELG8-2 |
MSELG8-3 |
MSELG10-2 |
MSELG10-3 |
MSELG12-2 |
MSELG12-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1(R1/8) | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1(R1/8) | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2(R1/4) | |
3.66 € 1.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1(R1/8) | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2(R1/4) | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3(R3/8) | |
4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2(R1/4) | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | |
6.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2(R1/4) | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Lange Kniestücke |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften