Pneumatik Steckverbinder / MSEFE / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / MSEFE / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/45 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
MSTEL6
USTE4
-
 
1
 
TeilenummerNenngrößeABCSchlüsselflächen HGewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MSEFE4117.116.3910R1 / 84.46.5  
217.119.314R1 / 414.5  
6M518.013.711.29M5x0.83.25  
118.016.910R1 / 88.57.5  
218.019.914R1 / 415  
318.020.917R3 / 824  
8123.617.513.610R1 / 815.08  
223.62014R1 / 415  
323.62117R3 / 823  
12232.224.119.717R1 / 441.727  
332.223.617R3 / 842.628  
432.226.621R1 / 244.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSEFE4-1
MSEFE6-1
MSEFE6-2
MSEFE6-M5
MSEFE8-1
MSEFE8-2
MSEFE12-2
MSEFE12-3
MSEFE12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41(R1/8)

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61(R1/8)

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62(R1/4)

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81(R1/8)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82(R1/4)

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122(R1/4)

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123(R3/8)

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost
 Der gesamte Gewindeteil EN CW614N Äquiv. (Messing) ist chemisch vernickelt. Es ist außerdem versiegelt und benötigt kein Dichtungsband (except for M5).

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 45°-Kniestück
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support