Pneumatik Steckverbinder / MJELLS MSELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik Steckverbinder / MJELLS MSELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatik Steckverbinder / MJELLS MSELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde
  • Pneumatik Steckverbinder / MJELLS MSELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellverbindungsfitting, Krümmer mit Außengewinde.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/reinraumtauglich/Stirnwand/Innengewinde/Gerade:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Gehäuse: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße-Gehäusefarbe

MSCNL6
MJELLS8

-
-
1
1

-

B
TeilenummerNenngrößeGehäusefarbeABCSchlüsselflächen HGewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Masse
(g)
MSELLMJELLS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~501 ~ 9 Stk.10~50
MSELL
MJELLS
4M5B (Schwarz)

W (weiß)

*Gehäusefarbe von
MSELL ist schwarz.
17.1(18)14.6(15)9(10)9(8)M5x0.83.24.6(5)    
117.1(18.5)17.8(20.5)10R1 / 84.4(3.5)7.9(8)    
217.1(18.5)20.8(24)14R1 / 417(15)    
6M518(20)15.7(15)11.2(12.5)9(10)M5x0.83.2(4.2)5.4(7)    
118(21)18.9(24)10(12)R1 / 88.5(8)8.7(13)    
218(21)21.9(28)14R1 / 417.8(18)    
318(21)22.9(30)17R3 / 827.2(26)    
8123.620.3(25.5)13.6(14.5)10(14)R1 / 815(18)10.4(17)    
223.622.8(28.5)14R1 / 419.1(20)    
323.623.8(30)17R3 / 828.4(28)    
10125(27)23.6(28)16.3(17.5)17R1 / 822.1(24.3)20.8(26)    
225(27)26.6(31)17R1 / 431.5(27)25.5(28)    
325(27)26.1(32.5)17R3 / 827.5(33)    
425(27)29.1(35.5)21(22)R1 / 247.2(49)    
12232.2(29.5)28.5(33)19.717(19)R1 / 441.7(33)31.1(37)    
332.2(29.5)28(34.5)17(19)R3 / 842.6(35)33.1(43)    
432.2(29.5)31(39.5)21(22)R1 / 252.8(56)    
16334(35.5)36(41)25.6(26.5)20(22)R3 / 877.8(80)52.9(63)  --
434(35.5)38.5(44)21(22)R1 / 267.2(76)  --
[ ! ]Werte in ( ) gelten für MJELLS. [ ! ]Gehäusefarbe von MSELL ist schwarz.
[ ! ]Gehäusefarbe Selecyopm ist nur für MJELLS verfügbar.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MJELLS4-1-B
MJELLS4-1-W
MJELLS4-2-B
MJELLS4-2-W
MJELLS4-M5-B
MJELLS4-M5-W
MJELLS6-1-B
MJELLS6-1-W
MJELLS6-2-B
MJELLS6-2-W
MJELLS6-3-B
MJELLS6-3-W
MJELLS6-M5-B
MJELLS6-M5-W
MJELLS8-1-B
MJELLS8-1-W
MJELLS8-2-B
MJELLS8-2-W
MJELLS8-3-B
MJELLS8-3-W
MJELLS10-1-B
MJELLS10-1-W
MJELLS10-2-B
MJELLS10-2-W
MJELLS10-3-B
MJELLS10-3-W
MJELLS10-4-B
MJELLS10-4-W
MJELLS12-2-B
MJELLS12-2-W
MJELLS12-3-B
MJELLS12-3-W
MJELLS12-4-B
MJELLS12-4-W
MSELL4-1
MSELL4-2
MSELL4-M5
MSELL6-1
MSELL6-2
MSELL6-3
MSELL6-M5
MSELL8-1
MSELL8-2
MSELL8-3
MSELL10-1
MSELL10-2
MSELL10-3
MSELL10-4
MSELL12-2
MSELL12-3
MSELL12-4
MSELL16-3
MSELL16-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(°C)
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Gehäusefarbe

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6041 (R1/8)B (Black)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6041 (R1/8)W (White)

15.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6042(R1/4)B (Black)

15.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6042(R1/4)W (White)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~604M5B (Black)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~604M5W (White)

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ------

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6061 (R1/8)W (White)

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ------

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6062(R1/4)W (White)

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6063(R3/8)B (Black)

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6063(R3/8)W (White)

14.86 €

7.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~606M5B (Black)

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~606M5W (White)

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6081 (R1/8)B (Black)

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6081 (R1/8)W (White)

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6082(R1/4)B (Black)

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6082(R1/4)W (White)

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6083(R3/8)B (Black)

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6083(R3/8)W (White)

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60101 (R1/8)B (Black)

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60101 (R1/8)W (White)

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60102(R1/4)B (Black)

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60102(R1/4)W (White)

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60103(R3/8)B (Black)

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60103(R3/8)W (White)

33.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60104(R1/2)B (Black)

33.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60104(R1/2)W (White)

32.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60122(R1/4)B (Black)

32.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60122(R1/4)W (White)

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60123(R3/8)B (Black)

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60123(R3/8)W (White)

34.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60124(R1/2)B (Black)

34.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60124(R1/2)W (White)

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6041 (R1/8)B (Black)

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6042(R1/4)B (Black)

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~604M5B (Black)

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6061 (R1/8)B (Black)

2.39 €

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6062(R1/4)B (Black)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6063(R3/8)B (Black)

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~606M5B (Black)

2.65 €

0.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6081 (R1/8)B (Black)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6082(R1/4)B (Black)

2.89 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6083(R3/8)B (Black)

3.66 €

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60101 (R1/8)B (Black)

3.66 €

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60102(R1/4)B (Black)

5.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60103(R3/8)B (Black)

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60104(R1/2)B (Black)

4.41 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60122(R1/4)B (Black)

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60123(R3/8)B (Black)

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60124(R1/2)B (Black)

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60163(R3/8)B (Black)

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60164(R1/2)B (Black)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
 MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
Nicht MJELLS
Zulässige FlüssigkeitDruckluftWasserDruckluft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost
Der gesamte Gewindeteil EN CW614N Äquiv. (Messing) ist chemisch vernickelt.
Es ist außerdem versiegelt und benötigt kein Dichtungsband (except for M5).

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat)
Schraubmontage, Richtung Kniestück

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support