Pneumatik Steckverbinder / USYL / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / USYL / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Y-Ausführung/Stutzen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Gehäusefarbe
UJDST6
USYL10
-

W

TeilenummerABCEPNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
USYL418.331.292.29.32.54.9
622.634.711.23.211.49.97.3
827.844.213.614.222.813.9
1033.34616.34.21736.617.7
1239.756.819.72043.232.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USYL4
USYL6
USYL8
USYL10
USYL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support