Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSYL6 USDY4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | E | Schlüsselflächen H | P | Gewindegröße M | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||||
MSYL | 4 | M5 | 18.3 | 37.4 | 3.2 | 9 | 9.3 | M5x0.8 | 3.2 | 8.9 | ||
1 | 40.6 | 10 | R1 / 8 | 5.3 | 11.6 | |||||||
2 | 43.6 | 14 | R1 / 4 | 20.5 | ||||||||
6 | M5 | 22.6 | 40.5 | 11 | 11.4 | M5x0.8 | 3.2 | 12.9 | ||||
1 | 43.7 | 11 | R1 / 8 | 12.6 | 15.2 | |||||||
2 | 46.7 | 14 | R1 / 4 | 23.1 | ||||||||
3 | 47.7 | 17 | R3 / 8 | 35.2 | ||||||||
8 | 1 | 27.3 | 52.6 | 13 | 14.2 | R1 / 8 | 20.7 | 23.3 | ||||
2 | 55.1 | 14 | R1 / 4 | 27.9 | ||||||||
3 | 56.1 | 17 | R3 / 8 | 36.2 | ||||||||
10 | 2 | 33.3 | 56 | 4.2 | 17 | 17 | R1 / 4 | 42.1 | 35.2 | |||
3 | 58 | 17 | R3 / 8 | 46.9 | 40.8 | |||||||
12 | 2 | 39.7 | 65.9 | 19 | 20 | R1 / 4 | 42.3 | 53.7 | ||||
3 | 67.9 | 19 | R3 / 8 | 59.5 | ||||||||
4 | 70.9 | 21 | R1 / 2 | 58.7 | 74.9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSYL4-1 |
MSYL4-2 |
MSYL4-M5 |
MSYL6-1 |
MSYL6-2 |
MSYL6-3 |
MSYL6-M5 |
MSYL8-1 |
MSYL8-2 |
MSYL8-3 |
MSYL10-2 |
MSYL10-3 |
MSYL12-2 |
MSYL12-3 |
MSYL12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1(R1/8) | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2(R1/4) | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | M5 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1(R1/8) | |
3.66 € 2.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 2(R1/4) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3(R3/8) | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M5 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1(R1/8) | |
4.03 € 2.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 2(R1/4) | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3(R3/8) | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2(R1/4) | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3(R3/8) | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
MJBULS | MJBULS nicht | ||
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Wasser | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.9MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa | - | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften