Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft
MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Gehäusefarbe |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Teilenummer | A | C | E | N | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
USTEL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 12 | 3.2 | 5 | ||
6 | 19 | 11.2 | 13 | 10.9 | 7.3 | ||||
8 | 23.6 | 13.6 | 18 | 24.8 | 14.1 | ||||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 24 | 39.5 | 17.7 | |||
12 | 32.2 | 19.7 | 28 | 44.2 | 33.5 | ||||
16 | 34 | 25.6 | 30 | 83.5 | 53.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USTEL4 |
USTEL6 |
USTEL8 |
USTEL10 |
USTEL12 |
USTEL16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | ||
3.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | ||
3.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | ||
3.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
5.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
9.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften