Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | C | Schlüsselflächen H | Gewindegröße M | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||||
MSTEL | 4 | M5 | 17.1 | 16.6 | 9 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 6.2 | ||
1 | 19.8 | 10 | R1 / 8 | 4.4 | 9.5 | ||||||
2 | 22.8 | 14 | R1 / 4 | 18.7 | |||||||
6 | M5 | 18 | 17.7 | 11.2 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 7.7 | |||
1 | 20.9 | 10 | R1 / 8 | 8.5 | 11 | ||||||
2 | 23.9 | 14 | R1 / 4 | 20.2 | |||||||
3 | 24.9 | 17 | R3 / 8 | 29.5 | |||||||
8 | 1 | 23.6 | 23.5 | 13.6 | 10 | R1 / 8 | 15 | 14.9 | |||
2 | 26 | 14 | R1 / 4 | 23.6 | |||||||
10 | 1 | 25 | 25.8 | 16.3 | 17 | R1 / 8 | 22.1 | 26.3 | |||
2 | 28.8 | R1 / 4 | 31.5 | 31 | |||||||
3 | 28.3 | R3 / 8 | 33 | ||||||||
12 | 2 | 32.2 | 30.5 | 19.7 | 17 | R1 / 4 | 41.7 | 41.7 | |||
3 | 30 | R3 / 8 | 42.6 | 43.7 | |||||||
4 | 33 | 21 | R1 / 2 | 63.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSTEL4-1 |
MSTEL4-2 |
MSTEL4-M5 |
MSTEL6-1 |
MSTEL6-2 |
MSTEL6-3 |
MSTEL6-M5 |
MSTEL8-1 |
MSTEL8-2 |
MSTEL10-1 |
MSTEL10-2 |
MSTEL10-3 |
MSTEL12-2 |
MSTEL12-3 |
MSTEL12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1(R1/8) | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2(R1/4) | |
3.53 € 1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | M5 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1(R1/8) | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2(R1/4) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3(R3/8) | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M5 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1(R1/8) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2(R1/4) | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2(R1/4) | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3(R3/8) | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften