Pneumatik Steckverbinder / USTE / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / USTE / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Kniestück/2 Abgänge:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
MSTEL6
USTE4
-

1

TeilenummerL1L2L3BCGFPSchlüsselflächen HGewindegröße MGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
USTE418.611.817.814.592.518.3
9.38M5x0.87.4  
62214.526.515.511.22.522.61313R1 / 818.5  
828.1183417.813.6327.81717R1 / 435  
1027.5183419.416.3333.31717R1 / 457.5  
1234.92244.822.419.7539.72024R1 / 298  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USTE4
USTE6
USTE8
USTE10
USTE12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

4.03 €

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

8.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost
 Der gesamte Gewindeteil EN CW614N Äquiv. (Messing) ist chemisch vernickelt. Es ist außerdem versiegelt und benötigt kein Dichtungsband (except for M5).

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support