Pneumatik Steckverbinder / USCRS / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / USCRS / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 8 oder 12 mm auf.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Kreuzverschraubung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer
USCRS8
TeilenummerLCENGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
USCRS823.613.63.21714.5  
102516.34.22020.5  
1232.219.74.22438  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USCRS8
USCRS10
USCRS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Kreuzverschraubung Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support