Pneumatik Steckverbinder / MSPJ / Stutzen / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / MSPJ / Stutzen / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellkupplung in Nippelform. [Werkstoff] PBT (Polybutylenterephthalat).

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Nippel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer
USCRS8
TeilenummerABNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MSPJ437.5163.22  
639.51712.63  
843.218.519.64  
10472131.26  
1252.822.550.28  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSPJ4
MSPJ6
MSPJ8
MSPJ10
MSPJ12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

3.53 €

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
andere Formen Nippel Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support