Pneumatik Steckverbinder / DSNYL / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / zweifach

Pneumatik Steckverbinder / DSNYL / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / zweifach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm | 6 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft



MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 bis 6 mm oder 6 bis 8 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Verteiler/Doppel-Y-Form:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer
USCRS8
TeilenummerD2ABC1C2PStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11 ~ 9 Stk.10~30
DSNYL4618.232.5911.29.2  
6822.636.611.213.611.4  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSNYL4-6
DSNYL6-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Rohr O.D. D2
(Ø)

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Abgesetzte Verbinder Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, ungleicher Ø Doppel-Y-Form Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support