Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
USCRS8 |
Teilenummer | Nenn-Ø | A | B | C | Schlüsselflächen H | P | Gewindegröße R (PT) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D1 | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||||||
DSLYL | 4 | 1 | 18.2 | 41.5 | 9 | 11 | 9.2 | R1 / 8 | ||
2 | 18.2 | 44.5 | 9 | 14 | 9.2 | R1 / 4 | ||||
6 | 1 | 22.6 | 45 | 11.2 | 13 | 11.4 | R1 / 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften