Pneumatikkupplungen / Standard- -gerader Stopfen

Pneumatikkupplungen / Standard- -gerader Stopfen
  • Mengenrabatt
Eine Luftkupplung, Rohrverbindungstyp, gerader Stecker. [Verwendetes Medium]Luft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Standard- -gerader Stopfen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPCMessingVerchromt
MCPCSEN 1.4401 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC4
MCSC6
TeilenummerLTMasse
(g)
MCPCMCPCS
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCPC
MCPCS
424.58.13 (5.5)    
628.010.15 (9)    
Werte in ( ) gelten für MCPCS.
Wählen Sie die gleiche Ziffer wie für Schlauchaußen-Ø

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPC4
MCPC6
MCPCS4
MCPCS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing24.54

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing28.06

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4401 Äquiv.24.54

24.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4401 Äquiv.28.06

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Zulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20~60°C
(Kein Frost)
Messing: 1.0 (10)
EN 1.4301 Äquiv.:1.0(10)
Luft
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)
Wählen Sie bei Anschluss an einen Schlauch dieselbe Ziffer wie für den Schlauchaußen-Ø
Die hier beschriebenen Spezifikationen, gelten für die Kupplungshauptkörpern. Der tatsächliche Druck, die Temperatur, usw. variieren, je nach Leitungswerkstoff.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support