Pneumatikkupplungen / drehend / Stecker / Mit Gewinde

Pneumatikkupplungen / drehend / Stecker / Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Drehkupplung. [Werkstoff] Stahl. [Oberflächenbehandlung] Vernickelung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/drehend/Stecker/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPRMStahlNickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerGewinde-Ø
T
LHGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCPRM20R 1/452.134.152
30R 3/850.832.873
Der Drehmechanismus ermöglicht eine Rotation um 360°. Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPRM20
MCPRM30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support