Pneumatikkupplungen / Verteiler / Messing / 2 Buchsen / Einlass Stopfen / Stahl / vernickelt

Pneumatikkupplungen / Verteiler / Messing / 2 Buchsen / Einlass Stopfen / Stahl / vernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Luftkupplung, abzweigend, mit zwei drehbaren Einheiten. [Verwendete Medien]Luft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCLTR2

Pneumatikkupplungen/Verteiler/Drehbar/2 Buchsen/1 Stecknippel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Messing (vernickelt) Kupplung: Stahl (vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
MCRN4
MCLTR2
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCLTR2  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCLTR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

74.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk (NBR)
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Eigenschaften
• Ermöglicht Verzweigungen von einer Leitung auf mehrere Leitungen.
• 360° drehbarer Anschluss.

Anwendungsbeispiel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/Drehbar/2 Buchsen/1 Stecknippel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Anschlussstutzen Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Messing Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Verteiler / Messing / 2 Buchsen / Einlass Stopfen / Stahl / vernickelt, die Teilenummer ist MCLTR2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCLTR2.

Ergänzungsartikel

Technischer Support