Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSCSM20
Teilenummer |
KSCPM10 |
Teilenummer | Gewinde-Ø T | (L) | D | Schlüsselflächen H | d | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | ||||||
KSCSM | 20 | R 1/4 | 50 | 19.5 | 17 | 6 | 57 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KSCSM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.45 € 6.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit | Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~80°C | Luft | 1.0(10) | 1.5(15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 | Gewinde-Ø | R1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Leicht / Stutzen / Mit Gewinde, die Teilenummer ist KSCSM20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSCSM20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften