Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSCSH20
Teilenummer |
KSCPM10 |
Teilenummer | (L) | C | D | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | ||||
KSCSH | 20 | 67 | 30 | 19.5 | 56 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KSCSH20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit | Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~80°C | Luft | 1.0(10) | 1.5(15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Rohrmontage | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 | ID d(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen- Leicht / Stutzen / Schlauchanschluss, die Teilenummer ist KSCSH20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSCSH20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften