Pneumatikkupplungen / Miniatur / Stecker / Mit Bohrungsbearbeitung

Pneumatikkupplungen / Miniatur / Stecker / Mit Bohrungsbearbeitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kupplung in Miniaturausführung. -Erhältlich in Edelstahl/Messing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Miniatur/Stecker/Mit Bohrungsbearbeitung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
NMCPFMessingChemisch vernickelt
NMCPFSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
NMCPH4
TeilenummerGewinde-Ø TLCASchlüsselflächen HInnen-Ø BGewicht (g)NMCPFNMCPFS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~501 ~ 19 Stk.20~50
NMCPF
NMCPFS
5M5169.24.582.42.9
10Rc 1 / 821.49.271414

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NMCPF5
NMCPF10
NMCPFS5
NMCPFS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Ø

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingM5

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingRc1/8

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.M5

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Rc1/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~60°CLuft

Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10)Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15)
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support