Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Seite: Einfachwirkender Typ (L-Form), Schwammtyp / Faltenbalgtyp

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Seite: Einfachwirkender Typ (L-Form), Schwammtyp / Faltenbalgtyp

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Seite: Einfachwirkender Typ (L-Form), Schwammtyp / Faltenbalgtyp
  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Seite: Einfachwirkender Typ (L-Form), Schwammtyp / Faltenbalgtyp
Ein Absorptionshalter, federbelastet, horizontal, einfachwirkend (L-Form). -Schwammtyp / Faltenbalgtyp.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuum-Fittings/Schaumstoff/Balg/Feder-Ausführung/L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVSLSSaugnäpfeVPSKSchaumstoffChloropren-Kautschuk
MVBLNVPBTBälgeNitrilkautschuk
MVBLEVPBELeitfähiges Silikon-Kautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVSKS10
TeilenummerDdL1Form LStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)
AusführungWerkstoff TellerNr.1 ~ 30 Stk.
MVSL
(Schaumstoff)
S106109.559.636.546.57.0~12.6 
156159.559.636.547 
2062015.565.642.548.5 
2562515.565.642.550 
3063015.565.642.550 

TeilenummerDdL1Form LStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVBLNMVBLE
MVBL
(Bälge)
N
E
106101666.143484.0~7.1  
206201969.14651.57.0~12.6  
306302373.15055  
406403080.15763.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVBLE10
MVBLE20
MVBLE30
MVBLE40
MVBLN10
MVBLN20
MVBLN30
MVBLN40
MVSLS10
MVSLS15
MVSLS20
MVSLS25
MVSLS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18010

32.50 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18020

33.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18030

36.77 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18040

29.47 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11010

30.35 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11020

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11030

33.24 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11040

41.44 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8010

41.81 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8015

43.96 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8020

44.84 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8025

46.09 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8030

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Befestigung Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung
Farbe Schwarz

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support