Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVSSS | Saugnäpfe | VPSK | Schaumstoff | Chloropren-Kautschuk |
MVBSN | VPBT | Bälge | Nitrilkautschuk | |
MVBSE | VPBE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk |
Teilenummer |
MVSKS10 |
Teilenummer | d | L1 | Form S | Stückpreis | |||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | ||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | 1 ~ 30 Stk. | ||||||
MVSS (Schaumstoff) | S | 10 | 10 | 9.5 | 53.5 | 41.8 | 54 | 7.9~15.0 | |
15 | 15 | 9.5 | 53.5 | 41.8 | 54.5 | ||||
20 | 20 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 56 | ||||
25 | 25 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 57.5 | ||||
30 | 30 | 15.5 | 59.5 | 47.8 | 57.5 |
Teilenummer | d | L1 | Form S | Stückpreis | ||||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 30 Stk. | ||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVBSN | MVBSE | ||||||
MVBS (Bälge) | N E | 10 | 10 | 16 | 59 | 47.3 | 56 | 7.9~15.0 | ||
20 | 20 | 19 | 63 | 51.3 | 58.5 | |||||
30 | 30 | 23 | 67 | 55.3 | 62 | |||||
40 | 40 | 30 | 74 | 62.3 | 70.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVBSE10 |
MVBSE20 |
MVBSE30 |
MVBSE40 |
MVBSN10 |
MVBSN20 |
MVBSN30 |
MVBSN40 |
MVSSS10 |
MVSSS15 |
MVSSS20 |
MVSSS25 |
MVSSS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
34.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 20 | ||
36.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 30 | ||
38.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 40 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
31.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 20 | ||
33.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 30 | ||
35.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 40 | ||
43.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 10 | ||
43.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 15 | ||
45.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 20 | ||
46.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 25 | ||
47.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 30 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Befestigung | Vakuumauslassanschluss | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Werkstoff
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften