Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVCLN | Saugnäpfe | VPCT | Weich | Nitrilkautschuk |
MVCLE | VPCE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | ||
MVDLN | VPDT | Weiche Bälge | Nitrilkautschuk |
Teilenummer |
MVCKN4 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form L | Stückpreis | ||||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 30 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVCLN | MVCLE | |||||||
MVCL (Weich) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 17 | 4.0~7.1 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | |||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | |||||
10 | 6 | 10 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 | |||||
15 | 6 | 15 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form L | Stückpreis | |||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | 1 ~ 30 Stk. | |||||||
MVDL (Weiche Bälge) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | 4.0~7.1 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | ||||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 67.7 | 44.6 | 51 | ||||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 69.7 | 46.6 | 51.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVCLE4 |
MVCLE6 |
MVCLE8 |
MVCLE10 |
MVCLE15 |
MVCLN4 |
MVCLN6 |
MVCLN8 |
MVCLN10 |
MVCLN15 |
MVDLN6 |
MVDLN8 |
MVDLN10 |
MVDLN15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 4 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 6 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 8 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 15 | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 4 | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
28.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften