Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVCSN | Saugnäpfe | VPCT | Weich | Nitrilkautschuk |
MVCSE | VPCE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | ||
MVDSN | VPDT | Weiche Bälge | Nitrilkautschuk |
Teilenummer |
MVCKN4 |
Teilenummer | d | L1 | Form S | Stückpreis | ||||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 30 Stk. | ||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVCSN | MVCSE | ||||||
MVCS (Weich) | N E | 4 | 4 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | 7.9~15.0 | ||
6 | 6 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||||
8 | 8 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||||
10 | 10 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 | |||||
15 | 15 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 |
Teilenummer | d | L1 | Form S | Stückpreis | |||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | ||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | 1 ~ 30 Stk. | ||||||
MVDS (Weiche Bälge) | N | 6 | 6 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | 7.9~15.0 | |
8 | 8 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | ||||
10 | 10 | 15.5 | 60.6 | 48.9 | 59 | ||||
15 | 15 | 17.5 | 62.6 | 50.9 | 59.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVCSE4 |
MVCSE6 |
MVCSE8 |
MVCSE10 |
MVCSE15 |
MVCSN4 |
MVCSN6 |
MVCSN8 |
MVCSN10 |
MVCSN15 |
MVDSN6 |
MVDSN8 |
MVDSN10 |
MVDSN15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 4 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 6 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 8 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
31.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 4 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
30.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
31.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassanschluss | Außengewinde | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften