Luftdüsen / 90 Grad Ausführung

Luftdüsen / 90 Grad Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Luftdüsen / 90 Grad Ausführung
  • Luftdüsen / 90 Grad Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Luftdüsen/90 Grad Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTRABS Kunststoff-0.7MPa70°C
AFTRAEN AC-46100 ÄquivalentChemisch vernickelt0.7MPa200°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTR15
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss-Rate
NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht
(g)
AFTRAFTRA
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~2001~4 Stk.5~910~1920~30
AFTR158-Ø0.6x1.52104----
AFTRA4-Ø0.8x1.819010----
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTR15
AFTRA15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Luftstrom (0.3MPa)
(NL/min)

18.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Thermoplastischer Kunststoff (ABS)Druckluft210

81.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminium-190

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Luftdüsen/90 Grad Ausführung:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften
Luftdüsen sind kompakter als die Standardausführung.
(Breite: ca. 60%, Gesamtlänge: ca. 45% kompakter)
Um Schäden zu verhindern
• Schrauben nicht zu fest anziehen.
• Nicht auf die Schrauben schlagen.

Anwendungsbeispiel

Luftdüsen/90 Grad Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Montagewinkel 90° Ausführung ############
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/8 Modell Compact Type
Außengewinde Threads

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support