Verbinder für drehbare Klemmzylinder / Quadratisch

Verbinder für drehbare Klemmzylinder / Quadratisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine Halterung für die Befestigung einer Führung eines Drehklemmzylinders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verbinder für drehbare Klemmzylinder/Quadratisch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
RCYBEN 1.0038 Äquivalent-
RCYBBEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teile-nummer-L, T
RCYB32
Teile-nummerTDAPXBEFMdd1h1Stückpreis
AusführungNr.
RCYBRCYBB
RCYB
RCYBB
209243825.518.25P+E+X6.2519M46.5116.5  
25924442819P+E+X620M46.5116.5  
32930503418P+E+X825M46.5116.5  
40935604019P+E+X1030M46.5116.5  
501237655026.5P+E+X7.532.5M69149  
Nr. zeigt den passenden Innendurchmesser für den Schwenk-Klemmzylinder an

Optionen

Verbinder für drehbare Klemmzylinder/Quadratisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RCYB20
RCYB25
RCYB32
RCYB40
RCYB50
RCYBB20
RCYBB25
RCYBB32
RCYBB40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Anz. (Passender Leitungs-Ø)

36.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided20

37.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided25

40.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided32

42.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided40

48.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided50

41.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating20

42.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating25

45.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating32

47.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating40

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Verbinder für drehbare Klemmzylinder/Quadratisch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Halterungen

Ergänzungsartikel

Technischer Support