Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Schonköpfe | Metalleinsatz | ||
flach | Rund | Härte | Werkstoff | Werkstoff |
PSHEMH | RSHEMH | Shore A90 | Etherpolyurethan | EN 1.4301 Äquiv. |
PSHEMS | RSHEMS | Shore A70 | Ester-polyurethan |
Teile-nummer |
PSHEH16 RSHEMS12 |
Teile-nummer | L | M×Steigung | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | W | Stückpreis | |||
Ausführung | D | PSHEMH RSHEMH |
PSHEMS RSHEMS |
||||||||||
flach PSHEMH PSHEMS |
Rund RSHEMH RSHEMS |
8 | 12 | M5x0.8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 7 | ||
10 | 15 | M6x1.0 | 10 | 7 | 1.5 | 8 | |||||||
12 | 16 | M8x1.25 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
16 | 20 | M10x1.5 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PSHEMH8 |
PSHEMH10 |
PSHEMH12 |
PSHEMH16 |
PSHEMS8 |
PSHEMS10 |
PSHEMS12 |
PSHEMS16 |
RSHEMH8 |
RSHEMH10 |
RSHEMH12 |
RSHEMH16 |
RSHEMS8 |
RSHEMS10 |
RSHEMS12 |
RSHEMS16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Spitzenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Flat Type | |
16.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Flat Type | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Flat Type | |
19.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Flat Type | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Flat Type | |
19.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Flat Type | |
21.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Flat Type | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Flat Type | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Round Type | |
19.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Round Type | |
21.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Round Type | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | [Polyurethan] Etherpolyurethan | Round Type | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Round Type | |
19.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Round Type | |
21.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Round Type | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | [Polyurethan] Ester-polyurethan | Round Type |
Loading...
Form | Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Spitzenform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften