Kantenschutzprofile / Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kantenschutzprofile/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
PTRTNNylon 6

Spezifikationen

Teilenummer-L
PTRTN1
-
200
TeilenummerL 1mm-SchritteAWKleinster Biegeradius mmPassende
Platten-dicke
AusführungNr.BiegerichtungenBiegerichtungenBiegerichtungen
PTRTN110~20003.31.3R150R300R2001.0~1.1
23.71.71.2~1.5
34.42.41.6~2.2
45.33.32.3~3.2

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PTRTN1-[10-2000/1]
PTRTN2-[10-2000/1]
PTRTN3-[10-2000/1]
PTRTN4-[10-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 101.310 ~ 2000
1 7 Arbeitstage 101.710 ~ 2000
1 7 Arbeitstage 102.410 ~ 2000
1 7 Arbeitstage 103.310 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Nylon 6

Ergänzungsartikel

Technischer Support