Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Farbe |
SGNPTA | Ethylen-kautschukschaum | Asker C8 | Schwarz |
SGNATA | Silikonkautschuk-Schaumstoff | Asker C35 | Orange |
EPATA | EPDM-Schaum (EPT SEALER®) | (unter Asker C1) | Schwarz |
Teilenummer | - | A | - | L |
SGNPTA3 | - | 10 | - | 1000 |
Teilenummer | Toleranz t | Auswahl | ||
Ausführung | T auswählen | A | L | |
SGNPTA SGNATA | 3 | ±0.5 | 10 15 20 30 50 | 500 1000 |
5 | ||||
10 | ||||
EPATA | 3 | ±1.0 | 10 15 20 30 50 | 500 1000 1500 2000 |
5 | ||||
10 |
Messgröße | Einheit | EPATA | |
Relative Dichte | - | 0.095 | |
Zugfestigkeit | kg/cm2 | 0.90 | |
Dehnung | % | 430 | |
Druckhärte | 25% | kg/cm2 | 0.02 |
50% | 0.05 | ||
Schaumausführung | - | Halbgeschlossene Poren |
Druckverformung (%) | EPATA |
50 | × |
60 | △ |
70 | ○ |
80 | ○ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Farbe (Vorderseite) | T (mm) | Breite A (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 10 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 10 | 500 ~ 2000 | ||
6.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 15 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 15 | 500 ~ 2000 | ||
6.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 20 | 500 ~ 2000 | ||
8.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 30 | 500 ~ 2000 | ||
11.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 50 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 3 | 50 | 500 ~ 2000 | ||
5.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 10 | 500 ~ 2000 | ||
7.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 15 | 500 ~ 2000 | ||
7.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 20 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 20 | 500 ~ 2000 | ||
10.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 30 | 500 ~ 2000 | ||
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 50 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 5 | 50 | 500 ~ 2000 | ||
7.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 10 | 500 ~ 2000 | ||
9.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 15 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 15 | 500 ~ 2000 | ||
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 20 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 20 | 500 ~ 2000 | ||
13.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 30 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 30 | 500 ~ 2000 | ||
20.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 50 | 1000 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EPDM Synthetic Rubber Foam (EPT Sealer) | Black | 10 | 50 | 500 ~ 2000 | ||
11.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 10 | 500 | ||
16.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 15 | 1000 | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 15 | 500 | ||
21.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 20 | 1000 | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 20 | 500 | ||
26.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 30 | 500 | ||
39.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 3 | 50 | 500 | ||
14.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 5 | 10 | 500 | ||
21.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 5 | 15 | 500 | ||
26.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 5 | 20 | 500 | ||
37.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 5 | 30 | 500 ~ 1000 | ||
51.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 5 | 50 | 500 | ||
22.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 10 | 500 | ||
33.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 15 | 1000 | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 15 | 500 | ||
41.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 20 | 1000 | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 20 | 500 | ||
51.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 30 | 500 | ||
74.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | Orange | 10 | 50 | 500 |
Loading...
Mit oder ohne Dichtungen | With Seal | Ausführung | Sponge Tapes |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Farbe (Vorderseite)
T(mm)
Breite A(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften