Polyethylen-Schaumstoff für antistatische Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Polyethylen-Schaumstoff für antistatische Anwendungen:Verwandte bildanzeige
ohne Klebeschicht Klebstoff  Werkstoff
LBA LBAA Grundkörpoer: Leitfähiger Polyethylenschaum
LBRA LBRAA

Spezifikationen

Teilenummer - A - B - T
LBNC - 200 - 100 - 5
Teilenummer 10mm-Schritte Auswahl T
A B LBA, LBAA LBRA, LBRAA
ohne Klebeschicht
LBA
LBRA
Klebstoff
LBAA
LBRAA
20~800
Ausführung mit Klebeschicht max. A500
20~500 3
5
10
15
20
30
40
1
3
5
10
20
A≥B
Nur max. T20 für Ausführung mit Klebeschicht.

Physikalische Eigenschaften
Messgröße Prüfverfahren Einheit LBA (A) LBRA (A) LBNU (A) LBNC (A)
Spezifischer Volumen-Widerstand SRIS 2301 Ω • cm max. 1.0x104 max. 1.0x104 5x105 4x104
Oberflächenwiderstand ASTM D 257 max. 1.0x104 max. 3.0x104 1x106 9x104
Dichte JIS K 6767 g/cm3 0.068 0.050 0.08 0.19
Härte SRIS 0101 Asker C 45 45 <5 15
Zugfestigkeit JIS K 6767 kg/cm2 8.0 3.7 1.4 5.0
Dehnung JIS K 6767 % 63 66 150 150
Reißfestigkeit JIS K 6767 kg/cm 3.0 1.6 0.6 5.2
Druckfestigkeit (25%) JIS K 6767 kg/cm2 2.0 0.8 0.1 0.8
(10%) JIS K 9514 kg/cm2 1.6 0.6 0.1 0.7
Druckverformungsrest (25%) JIS K 6767 % 2.8 2.4 2 20
Änderung der Abmessungen unter Wärmeeinwirkung JIS K 6767 % -0.8 -0.6 -2.0 -2.0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBA-[20-800/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20,​30,​40]
LBAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20,​30,​40]
LBRA-[20-800/10]-[20-500/10]-[1,​3,​5,​10,​20]
LBRAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[1,​3,​5,​10,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit oder ohne Dichtungen T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 Arbeitstage 10No Adhesive3 ~ 4020 ~ 80020 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10With Seal3 ~ 4020 ~ 50020 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10No Adhesive1 ~ 2020 ~ 80020 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10With Seal1 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Polyethylen-Schaumstoff für antistatische Anwendungen:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften von elektrisch leitfähigem Schaumstoff
•LBA (LBAA)
LBA mit hoher elektrischer Leitfähigkeit aufgrund des verwendeten speziellen Kohlenstoffs. Einheitliche und kleine offene Poren. Der Kohlenstoff ist vollständig mit dem Polyethylen verbunden, sodass er weder abbröckeln noch verkleben kann. Hervorragende Verwendung als Verpackungsmaterial für unterschiedliche IC-Produkte.
•LBRA (LBRAA)
LBRA ist flexibler als LBA und eignet sich als Verpackungs- und Polstermaterial für Produkte, die Schutz vor statischer Aufladung benötigen. Da LBRA ein stickstoffgetriebener Schaumstoff ist, tritt keine Gaskontaminierung von Präzisionsprodukten auf.
* Dichtungen sind nicht leitend

Anwendungsbeispiel

Polyethylen-Schaumstoff für antistatische Anwendungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Conductive Polyethylene Form Ausführung Antistatic Sponge Sheets

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support